Özel sensörler
IS 200 özel sensörleri artı performansı ile karakterizedir.
Aşırı dayanıklı tam paslanmaz çelik sensörler: 1 mm kalınlığa kadar V2A/V4A paslanmaz çelikten imal edilen Leuze tam paslanmaz çelik sensörleri gövde malzemesi konusundaki en yüksek gerekliliklere sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IP68/69K, basınca karşı dayanıklılık ve azami 3x anahtarlama mesafesi, bu serinin sadece birkaç teknik özelliğidir. Ayrıca gıda ve içecek sektörü için ECOLAB sertifikalı modeller de temin edilebilir.
Geniş voltaj aralığına sahip 2 telli AC/DC sensörler: Bu 2 telli sensörler, geniş voltaj aralığı 10-320 Volt AC ve aynı zamanda DC ile çok yönlü kullanılabilir.
Aşırı dayanıklı tam paslanmaz çelik sensörler: 1 mm kalınlığa kadar V2A/V4A paslanmaz çelikten imal edilen Leuze tam paslanmaz çelik sensörleri gövde malzemesi konusundaki en yüksek gerekliliklere sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IP68/69K, basınca karşı dayanıklılık ve azami 3x anahtarlama mesafesi, bu serinin sadece birkaç teknik özelliğidir. Ayrıca gıda ve içecek sektörü için ECOLAB sertifikalı modeller de temin edilebilir.
Geniş voltaj aralığına sahip 2 telli AC/DC sensörler: Bu 2 telli sensörler, geniş voltaj aralığı 10-320 Volt AC ve aynı zamanda DC ile çok yönlü kullanılabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 31 ürün bulundu
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50143803
- Seri: 232
- Yapışekli: Kübik
- Tip. sınır mesafesi Sn: 7 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50138121
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Voltaj türü: DC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128184
- Seri: 208
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Voltaj türü: DC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128183
- Seri: 208
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Voltaj türü: DC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128182
- Seri: 208
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Voltaj türü: DC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128181
- Seri: 208
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128178
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128177
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128176
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128175
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128173
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50128172
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Voltaj türü: DC
Ürün verileri: 10.04.2025