Endüktif sensörler
Leuze ürün yelpazesi standart ve özel sensörlerin çeşitli tasarımları ile geniş bir yelpazeye sahiptir ve bunlar müşterilerimiz tarafından milyonlarca kez denenmiştir.
Özellikle son derece sağlam tamamen paslanmaz çelik sensörlerimiz, uzatılmış anahtarlama mesafesine sahip sensörlerimiz veya son derece dar montaj yerleri için minyatür sensörlerimiz, zorlu uygulamalarda kendilerini birçok kez kanıtlamıştır.

Uygun maliyetli ve verimli endüktif sensörler: Endüstriyel otomasyon için yeni IS D serisi
Yeni IS D serisi endüktif sensörler, çeşitli endüstrilerde metalik nesnelerin temassız algılanması için evrensel ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Portföy, gömülü ve gömülü olmayan montaj seçenekleriyle M8, M12, M18 ve M30 silindirik tasarımlarını içerir. Kolay montaj için dış dişli tasarıma sahip olan sensörler, UL sertifikasıyla uluslararası standartlara tam uyumludur. IS D serisi, mükemmel fiyat-performans avantajıyla geniş kapsamlı projeler için verimli bir çözüm sunar.
Sizin yararınıza
- Çeşitli endüstrilerde geniş uygulama yelpazesi
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- 2 kata kadar anahtarlama mesafesi
- Dış dişli yaygın silindirik tasarımlar
- Değişken uygulamalar için sağlam bükülme koruması (kablo varyantları için)
- UL sertifikalı
Uygulamalar

Yük haznesi son pozisyon tespiti
Gereklilik:
Çözüm:

Rakkas silindir pozisyon tespiti
Gereklilik:
Çözüm:

Uzun çalışma mesafesine sahip endüktif sensörler
40 milimetreye kadar anahtarlama mesafeleri için yeni endüktif sensörler
Endüktif sensörler metallerin temassız şekilde algılanması için tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Hareketli makine bileşenlerinin konum algılaması mekaniğin kontrolü açısından önemlidir. Çelik, alüminyum, bakır alaşımları veya paslanmaz çelikten yapılmış aletlerin, girdi malzemelerinin veya son ürünlerin algılanması gerektiğinde bile endüktif sensörler ilk tercihtir.
Yakınlık sensörleri olarak da adlandırılan endüktif sensörler, metalik nesneleri kısa mesafelerde güvenilir bir şekilde algılamalarıyla bilinirler. Daha uzun anahtarlama mesafelerine sahip modeller, standart endüktif sensörlere kıyasla üç kata kadar daha uzun çalışma mesafeleri sağlarlar. Bu nedenle yeni sensörler, küçük montaj alanları ve/veya büyük mesafeler veya toleranslar içeren uygulamalar; (örneğin yanlış hizalama, mekanik boşluk veya titreşimler) için de uygundur.
IS 200MM.2 olarak adlandırılan yeni sağlam sensörler nikel kaplamalı pirinçten üretilmiş olup silindirik M12, M18 ve M30 gövdelerde mevcuttur. Yüksek mekanik stres altında bile kullanılabilirler ve iyi bir fiyat-performans oranıyla son derece hassas ölçümler ve tekrarlanabilirlik sağlarlar. Anahtarlama mesafesi 40 milimetreye kadar ulaşan yeni sensörler, ilgili uygulamaya bağlı olarak yarı gömme veya gömme olmayan şekilde monte edilebilirler. Yeni sensörler mevcut endüktif ürün portföyünü genişletiyor.
Sizin yararınıza
- Metalik nesnelerin uygun maliyetli tespiti
- Yüksek anahtarlama mesafesi, daha büyük toleranslara sahip makine konseptlerine olanak tanır
- Sensörlerin nesneden daha uzak mesafelere yerleştirilmesi çarpışmaları azaltır
- Daha düşük depolama maliyetleri: Sensör modelleri farklı aralıklar için kullanılabilir
- Sağlam tasarım: Kirli veya titreşimli zorlu ortamlarda kullanın
- Farklı uygulamalar için montaj seçenekleri: yarı gömülü ve gömülü olmayan
- Sıcaklık aralığı
Öne çıkanlar

Güvenilir prosesler için uzun anahtarlama mesafesi

Standardizasyon sayesinde daha düşük depolama maliyetleri
Yeni IS 200 serisi sensörlerin uzun anahtarlama mesafesi, tek bir sensör modelinin çeşitli çalışma mesafeler için kullanılabilmesini sağlar. Tasarımların standart hale getirilmesi stok maliyetlerini azaltabilir.
Uygulamalar

Portal vinçte önden algılama
Gereklilik:
Çözüm:

Skid konveyör sistemi pozisyon kontrolü
Gereklilik:
Çözüm:

Ürün taşıyıcılarının nesne algılaması
Gereklilik:
Çözüm:
Teknik özellikler
Parametre | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 |
Çalışma mesafesi | 0-6 mm (yarı gömülü) 0-10 mm (gömülü olmayan) | 0-12 mm (yarı gömülü) 0-20 mm (gömülü olmayan) | 22 mm (yarı gömülü) 40 mm (gömülü olmayan) |
Tepki verme süresi | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms |
Tekrar edilebilirlik | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
Histerez | 1 – 20% | 1 – 20% | 1 – 20% |
Anahtarlama frekansı | ≤1300 Hz (yarı gömülü) ≤2000 Hz (gömülü) | ≤600 Hz (yarı gömülü) ≤700 Hz (gömülü olmayan) | ≤100 Hz (yarı gömülü) ≤100 Hz (gömülü olmayan) |
Bağlantı türü | M12 4 -pinli | M12 4 -pinli | M12 4 -pinli |
Gövde ölçüleri | M12 x 51 mm (yarı gömülü) M12 x 54 mm (gömülü olmayan) | M18 x 55 mm (yarı gömülü) M18 x 64 mm (gömülü olmayan) | M30 x 75 mm (yarı gömülü) M30 x 87 mm (gömülü olmayan) |
Sıcaklık aralığı | -25°C … +70°C | -25°C … +70°C | -25°C … +70°C |
Koruma sınıfı | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Ürün listesi
Ürün seçici
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC