Obje tanımlama

Ağız genişlikleri 5 ile 220 mm arasında değişen çatal sensörleri küçük parçaları tespit etmek için idealdir. Yüksek hassasiyet ve kısa tepki süreleri sayesinde bu sensörlerin hızlı otomasyon akışları içerisine kolay ve güvenilir bir şekilde entegre edilmesi sağlanmaktadır. Ek olarak bir aydınlık/karanlık kablolama mevcuttur.
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_header_1400x400

Nesne algılanması için yeni ve kapsamlı çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesi

GS 04B / GS 08B serisi yeni çatal sensörler çok daha hızlı ve çok daha hassas

Sektörde, küçük parçaları algılayan veya nesne konumlarını hızlı, hassas ve yüzey özelliklerinden bağımsız şekilde algılayan çatal sensörler kullanılmaktadır. Bu tasarıma sahip sensörler, verici ve alıcıyı tek bir cihaz içerisinde birleştirir ve böylece hizalama gereksinimi olmadan kolay montaj ve yüksek çalışma güvenliği sunar.
Yüksek anahtarlama frekansı ve hızlı tepki süreleri sayesinde bu sensörler otomatik çalışma süreçlerine çok iyi şekilde entegre olur.
GS 04B / GS 08B serisinin (paslanmaz çelik) yeni çatal sensörleri ile montaj/yükleme-boşaltım teknolojisinin yanı sıra paketleme, ilaç ve kozmetik gibi çok çeşitli sektörlerden müşterilerimize yeni ve hatta daha kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu şekilde Leuze, hız, hassasiyet ve teknoloji unsurlarında yeni standartlar belirlemektedir.



Avantajları

  • Uygulamalarınızda yüksek hassasiyet: Çeşitli gereksinimleri karşılamak için 5 mm ila 220 mm arasında 14 farklı çatal genişliği
  • Verici ve alıcı tek bir gövdede bulunduğu için hizalama gereksinimi olmaksızın kolay ve hızlı montaj
  • Tercih edilen çalışma konseptinizle daha fazla konfor için: İsteğe bağlı olarak IO-Link veya potansiyometre ile
  • Yüksek hız uygulamalarında bile güvenilir bir algılama için maks. 10.000/5.000 Hz anahtarlama frekansı
  • 0,01/0,02/0,03 mm tekrarlanabilirlik ve Ø 0,05 mm’den itibaren en küçük nesnelerin güvenilir şekilde algılanması ile uygulamanız için yüksek hassasiyet
  • Küçük, homojen ışık spotu sayesinde küçük nesneler hassas şekilde algılanır
  • Gıda/ilaç sektöründe kullanım için paslanmaz çelik varyasyonu da mevcuttur 
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

Öne çıkanlar

PPIC_Forked_sensors_GS08B_GSL08B_querformat_700x500px

Ürün yelpazesinde paslanmaz çelik de mevcuttur

Gıda ve içecek sektörü ile ilaç ve kozmetik sektöründe de, hijyen ve temizlik uygulamalarına karşı dayanıklılık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. GS(L) 08B serisi çatal fotoelektrik sensörler, sağlam ve dayanıklı oldukları gibi temiz çevre uyumlu, ECOLAB sertifikasyona sahip V4A paslanmaz gövdeye ve yüksek koruma sınıfı IP67’ye sahiptir. Bu sayede paslanmaz çelik çatal sensörler, hassas temizleme işlerinde de sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

IO-Link_700x500px

IO-Link inside

GS 04B / GS 08B serisi yeni çatal fotoelektrik sensörler yenilikçi, çift kullanım konsepti ile hizmet sunar: Müşteri tercihine göre hem IO-Link üzerinden tüm sensör fonksiyonlarının konfigürasyonu hem de potansiyometre ile kolay ve manuel hassasiyet ayarı.
IO-Link sayesinde uzaktan kumanda, teşhis veya sensör konfigürasyonu gibi yenilikçi makine konseptleri hayata geçirilebilir.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_querformat_700x500px

Her uygulama için çatal genişlikleri

5 mm ila 220 mm arasında değişen 14 farklı çatal genişliği ile GS 04B serisi yeni çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesi, geniş uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. Montaj ve yükleme-boşaltım teknolojisi, paketleme, ilaç ve kozmetik sanayi gibi çeşitli endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren müşterilerimiz, dar alanlarda bile kullanılabilen ayrıca birikme ve besleme kontrolü için mm aralığında küçük parçaların algılanmasına yönelik uygun boyutlara sahip sensörler bulabilmektedir. Aynı zamanda büyük bileşenler için 220 mm gibi uygun çatal genişlikleri mevcuttur.
Çok çeşitli çatal genişlikleri sayesinde makine tasarımında esnek bir tasarım için tüm seçenekleri açık hale getiriyoruz. Hassasiyet ayarı ve aydınlık/karanlık anahtarlama sayesinde çatal fotoelektrik sensörler çeşitli alanlarda kullanılabilir.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

IO-Link üzerinden dört farklı sensör modu

Her uygulama için hız veya hassasiyet, standart veya güç gibi farklı özelliklerde sensör tipine ihtiyaç duyulabilir. Her uygulama için doğru sensör konfigürasyonunu sunuyoruz. IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilir:

  • Standart sensör modu: anahtarlama frekansı 5.000 Hz, tekrarlanabilirlik 0,02 / 0,01 mm’dir.
  • Precision (Hassasiyet) sensör modu: en küçük nesnelerin bile algılanması için %30 daha iyi çözünürlük
  • Power (Güç) sensör modu: kire karşı daha iyi duyarsızlık için yüksek verici gücü ve bu sayede artırılmış fonksiyon rezervi
  • Speed (Hız) sensör modu: 10.000 Hz’ye varan anahtarlama frekansı ile yüksek hızlı uygulamalarda hızlı hareket eden parçaların güvenli bir şekilde algılanması için

Nesne algılanmasına yönelik çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesine genel bakış

2025-03_Fork_Photoelectric_Sensors_overview_en

Özellik seviyesi:

Gelişmiş segment

  • V4A paslanmaz çelik gövde
  • ECOLAB sertifikalı
  • Kırmızı ışıklı LED ve lazer modelleri
  • Push-pull çıkış, IO-Link
  • 4 uygulamaya özel sensör modu

Genişletilmiş segment 

  • Metal gövde
  • Lazer modelleri
  • Push-pull çıkış, IO-Link
  • 4 uygulamaya özel sensör modu

Standart segment

  • Metal gövde
  • Kırmızı ışık ve kızılötesi LED modelleri
  • PNP veya NPN çıkışlı modeller
  • Geniş çatal genişliği aralığı

Uygulama

APIC_MT_GS04B_80_vibrating_conveyor_small_parts_wl_700x500px

Besleme ve birikme kontrolü ile küçük parçaların algılanması

Gereksinim:
Bir üretim tesisinde, besleme hattında bulunan küçük parçalar dar alan koşullarında bile güvenilir şekilde algılanmalıdır. Sensörün montajı hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmelidir.

Çözüm:
Yeni GS 04B çatal fotoelektrik sensör, kompakt tasarımı ve 50 mm çatal genişliği ile besleme ve birikme kontrolü çerçevesinde küçük parçaların güvenli şekilde algılanabilmesi adına dar alanlardaki kurulumlar için idealdir. Çatal sensörler, verici ve alıcıyı tek bir cihaz içerisinde birleştirir ve böylece hizalama gereksinimi olmadan kolay bir montaj sunar.

APIC_MT_GS04B_10_Detection_plastic_gearse_wl_700x500px

Dar alanlarda yüksek hız uygulamaları

Gereksinim:
Bir test standında, küçük plastik dişli çarkın devri tespit edilmelidir. Sensörün montajı için yer mevcudiyeti oldukça sınırlıdır.

Çözüm:
GS 04B serisi yeni çatal sensör ürün yelpazesindeki model sadece 5 veya 10 mm çatal genişliği ile dar montaj alanlarında çok iyi şekilde entegre edilebilir. 10.000 Hz anahtarlama frekansı ile yüksek hızlı uygulamalardaki küçük plastik dişlilerin devir sayısı bile güvenli ve emniyetli şekilde tespit edilebilmektedir.

APIC_MT_GSL04_200_Slot_control_wl_700x500px

Büyük bileşenlerin pozisyon kontrolleri

Gereksinim:
Bir besleme hattında büyük parlak bir bileşenin doğru pozisyonu, bir somunun var-yok kontrolü ile kontrol edilmelidir. Sensör, hızlı bir şekilde ve hizalamaya gerek olmadan devreye alınabilir.

Çözüm:
Kırmızı ışıklı LED’e sahip yeni GS 04B çatal fotoelektrik sensörler ayrıca 170 veya 220 mm arasındaki yüksek çatal genişliği ile de mevcuttur. Bu sayede büyük bileşenlerin kullanıldığı uygulamalar bile çatal sensörler ile çözülebilir. Alıcı ve vericinin tek bir cihaz içerisinde bir araya getirilmesiyle, devreye alma işlemi hızlı ve ek hizalama uygulanmadan gerçekleştirilebilir. Bu çatal fotoelektrik sensörler sayesinde, parlak nesneler bile yüksek hassasiyet ile izlenebilir.

APIC_LAB_GS04B_30_Detection_Syringes_wl_700x500px

Temiz çevrede tek kullanımlık enjektörlerin kontrolü

Gereksinim:
İlaç sanayindeki bir paketleme makinesinde tek kullanımlık enjektörler, besleme ünitesi üzerinden asılı şekilde ve yüksek hızlarda montaj istasyonuna taşınırlar. Bir döner tabla ile tek kullanımlık enjektörlerin üzerine plastik kapaklar yerleştirilir. Buna yönelik olarak öncesinde enjektörlerin 0,3 mm çapa sahip ince iğneleri güvenilir şekilde algılanmalıdır çünkü ancak bunun ardından plastik kapakların montajı sağlanabilir.

Çözüm:
Enjektörlerin ince iğneleri GSL 08B serisi lazer çatal fotoelektrik sensör ile güvenilir şekilde algılanır. Temiz çevre uyumlu V4A paslanmaz çelik gövde ECOLAB sertifikalıdır ve bu sayede hijyen ve temizlik maddelerine karşı dayanıklılık açısından yüksek gereksinimleri bulunan alanlar için idealdir. GS(L) 08B serisi çatal sensörler, koruma sınıfı IP67’ye sahip olup –25 °C ila 60 °C arasında iş sürecini aksatmadan güvenilir şekilde çalışır.

Teknik özellikler

 

  GS 04B

GSL 04B

GS 08B GSL 08B
Malzeme gövde Metal Metal Paslanmaz çelik (V4A) Paslanmaz çelik (V4A)
Mevcut çatal genişlikleri 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm
Işık kaynağı Kırmızı ışık (660 nm)
Kızılötesi (880 nm)
Kırmızı lazer (lazer sınıfı 1) Kırmızı ışık (660 nm) Kırmızı lazer (lazer sınıfı 1)
Anahtarlama frekansı 5.000 Hz (kırmızı ışık)
10.000 Hz (kızılötesi)
5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı) 5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı) 5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı)
Tepki verme süresi 0,1 ms
0,05 ms (kızılötesi)
0,1 ms 0,1 ms 0,1 ms
Tekrarlanabilirlik  0,02 mm
0,03 mm
(ağız genişliği: 170, 220 mm)
0,01 mm 0,02 mm 0,01 mm
Çözünürlük (algılanabilir en küçük nesne) 0,2 mm (ağız genişliği: 5; 10 mm)
0,3 mm (ağız genişliği: 20-100 mm)
0,5 mm (ağız genişliği: 120/170 mm)
1,0 mm (ağız genişliği: 220 mm)
0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm)
0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm)
0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm)
0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm)
0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm)
0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm)
Anahtarlama çıkışı PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)
IO-Link -  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)
Kullanım 2 potansiyometre:
  • Hassasiyet ayarı
  • Aydınlık/karanlık anahtarlama
2 potansiyometre:
  • Hassasiyet ayarı
  • Aydınlık/karanlık anahtarlama
2 potansiyometre:
  • Hassasiyet ayarı
  • Aydınlık/karanlık anahtarlama
2 potansiyometre:
  • Hassasiyet ayarı
  • Aydınlık/karanlık anahtarlama
Koruma sınıfı IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Sertifikalar CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Bağlantı M8 3 pin M8 3 pin M8 3 pin M8 3 pin