Yön değiştirici ayna kolonları/tam geçişli
MLC ve ELC serisinde olduğu gibi emniyet ışık perdelerinin ışınlarının yönlendirilmesine yönelik olarak daimi ayna yüzeyi sunulmaktadır. Özel yay elemanlarıyla, mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme sunulmaktadır. Kolay bir hizalama için ayna kolonları 3 yönde ayarlanabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
UMC-1900-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549783
- Ayna uzunluğu: 1.870 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, Alüminyum şerit presleme p...
UMC-1600-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549782
- Ayna uzunluğu: 1.570 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, Alüminyum şerit presleme p...
UMC-1300-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549781
- Ayna uzunluğu: 1.270 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, Alüminyum şerit presleme p...
UMC-1000-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası:
549780
- Ayna uzunluğu: 970 mm
- İşlevler: Basit eksenel hizalama, Alüminyum şerit presleme p...
Ürün verileri: 11.04.2025