Standart reflektörler
Orta ile büyük ışık spotu arasındaki sensörler için 2,3 mm ile 4 mm arasında yansıtma elemanı boyutlarına sahip farklı tasarımlarda çeşitli reflektörler.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 48 ürün bulundu
TK 40 x180.1-Set
Reflektör
Ürün numarası:
50130291
- Montaj braketi türü: Arka sayfa yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 36 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 176 mm
TK 100 x100-Set
Reflektör
Ürün numarası:
50130290
- Montaj braketi türü: beraberinde gelen montaj braketi, Arka sayfa yapış...
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 96 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 96 mm
TK 50 x100-Set
Reflektör
Ürün numarası:
50130289
- Montaj braketi türü: Arka sayfa yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 46 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 96 mm
TKS 40x60.A
Set reflektör
Ürün numarası:
50125455
- Montaj braketi türü: vidalanabilir, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 36,8 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Reflektör
Ürün numarası:
50120538
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
TKS 20x20
Reflektör
Ürün numarası:
50117584
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 18 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 20 mm
TKS 85x85
Reflektör
Ürün numarası:
50116725
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 77 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 77 mm
TKS 30x45
Reflektör
Ürün numarası:
50114617
- Montaj braketi türü: yapıştırılabilir, Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 29 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 44 mm
TKS 40x60.UV.HT
Reflektör
Ürün numarası:
50114363
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Reflektör
Ürün numarası:
50113421
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 47,25 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Reflektör
Ürün numarası:
50113309
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 47 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 48 mm
Ürün verileri: 10.04.2025