Endüstriyel sinyalizasyon için yeni sinyal kolonu portföyü

PPIC_4Signalleuchten_quer_1400x400

Sağlam alüminyum gövdeli TL 305 serisi yeni sinyal kolonları, parlak ve homojen aydınlatmalarıyla son derece güvenilir sinyalizasyon sağlar. 3, 4 veya 5 segmentli olarak önceden monte edilir. TL 305-IOL IO-Link arayüzüne sahip modeller, farklı işletim modları ile yüksek esneklik ve neredeyse sınırsız renk seçeneği sunar. Üç harici tetikleme girişi sayesinde, sinyal kolonları önceden ayarlanmış 8 renk ve ışık konfigürasyonu ile hemen kullanılabilir. Önceden tanımlanmış renk atamasına sahip TL 305 sinyal lambalarının montajı kolaydır: Her segment dijital girişler aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edilebilir. Tüm sinyal kolonları opsiyonel olarak bir akustik transdüser ile birlikte temin edilebilir.



Size sunduğu avantajlar

  • Profesyonel sinyalizasyon ve istenen bilgi, proses ve koşulların görselleştirilmesi için her bir segmentin homojen ve parlak aydınlatması sayesinde güçlü sinyalizasyon etkisi ve iyi görünürlük
  • IO-Link versiyonlarının büyük esnekliği ve özel olarak yapılandırılabilirliği (ör. her segment için sınırsız renk seçimi), son derece farklı endüstriyel uygulamalarda geniş kapsamlı kullanıma olanak tanır
  • M30 vida dişi ve M12 konnektör ile kolay kurulum
  • Üç harici tetikleme girişi sayesinde IO-Link versiyonu TL 305-IOL de dahil anında kullanılabilir
  • Sinyal kolonunun esnek kullanımı için farklı işletim modları: Segment ve Level Mode (TL 305-IOL)
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için yüksek kaliteli ve sağlam tasarıma sahip kompakt alüminyum sinyal kolonu

Öne çıkanlar

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Yüksek sinyal etkisi

TL 305 serisinin sinyal kolonları, pazardaki benzer ürünlere kıyasla özellikle yüksek bir sinyal etkisi ile öne çıkmaktadır. Her bir segment yüksek aydınlıkta, eşit ve tüm yüzey üzerinde parlayarak uzak mesafelerden bile iyi bir görünürlük sağlar.

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

Her uygulamaya uygun çözüm

Yeni sinyal kolonu portföyü, birçok farklı uygulama için çözümler içermektedir. Önceden yapılandırılmış lambalar 3 ila 5 segmentli ve her biri akustik transdüserli veya transdüsersiz olarak mevcuttur. TL 305 modelleri sabit renklerle anında kullanıma hazırdır. Her segment bir dijital giriş aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edilebilir. IO-Link arayüzlü TL 305-IOL sinyal kolonları, ayrı şeklide kontrol edilebilen segmentler ve farklı işletim modları ile daha fazla esneklik sunar. Tüm modeller sağlam ve yüksek kaliteli bir tasarıma sahip alüminyum gövdeleriyle öne çıkmaktadır.

IO-Link_700x500px

IO-Link bulunan sinyal kolonları: Tek tek konfigürasyon ve kontrol

Yeni TL 305-IOL sinyal kolonları, IO-Link arayüzü üzerinden kolayca yapılandırılabilir ve kontrol edilebilir. Tek tek fonksiyonlar işletim sırasında da parametrelendirilebilir.

Farklı işletim modları mevcuttur:

  • Segment Mode'da, tek tek segmentler IO-Link üzerinden ayrı ayrı kontrol edilebilir. Renkler, yoğunluklar ve ışıklandırma dizileri tek tek yapılandırılabilir.
  • Level Mode'da dolum seviyeleri görselleştirilebilir (aşağıdan yukarıya; yukarıdan aşağıya; hareketli veya kümülatif). Hem arka plan rengi (etkin olmayan segment) hem de dolum seviyesi göstergesi (etkin segment) yapılandırılabilir.
  • External Trigger Mode'da, renkler ve sinyal görüntüleri için önceden ayarlanmış veya kullanıcı tanımlı sekiz konfigürasyon, IO-Link bağlantısı olmadan bile üç harici tetikleme girişi aracılığıyla kontrol edilebilir. Böylece sinyal kolonları hemen kullanılabilir.

Uygulama

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

Tesisler ve konveyör bantları için erişim kontrolü

Gereklilik:
Makine alanları ya da konveyör bölümleri bakım ve temizlik çalışmaları için kapılarla donatılmıştır. İşletim sırasında kapılar kapalı kalmalı ve emniyet için izlenmelidir.

Çözüm:
TL 305 sinyal lambaları, RD 800 emniyet yaklaşım sensörü ile birlikte kapının açılmasını izler. Kapı açık olduğunda görsel ve/veya sesli bir uyarı verilir.

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

Lojistik ve nakliye proseslerinin görselleştirilmesi

Gerekilik:
Paketler bir nakliye tesisinde tasnif edilir. Konveyör bandı bölümü neredeyse tamamen kartonlarla doluysa, proses akışında aksaklıkları önlemek için bunlar aşağı indirilmelidir.

Çözüm:
TL 305 sinyal kolonları, konveyör bandının doluluk durumunu görselleştirir. Her açıdan görülebilen parlak 360° lambalar, sorunsuz işleyen süreçler sağlar. Lambaları istenen yüksekliğe monte etmek için birkaç uzatma borusu üst üste vidalanabilir.

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Makine ve sistemlerde proses denetimi

Gereklilik:
Bir takım tezgahının işletim durumu izlenmelidir. Makine operatörü, yaklaşan bakım görevlerine ya da sistemle ilgili sorunlara hızlı bir şekilde tepki verebilmelidir.

Çözüm:
Tek tek yapılandırılabilen TL 305-IOL sinyal kolonları, IO-Link arayüzü üzerinden çok esnek bir şekilde parametrelendirilebilir. Makine durumu; farklı parlaklıklar, ışıklandırma dizileri, renkler ya da ses türleri kullanılarak özel olarak belirtilebilir.

Önceden monte edilmiş sinyal kolonlarına genel bakış:

Sinyal kolonu tipi

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

Önceden monte edilmiş veya modüler sinyal kolonu

Önceden monte edilmiş

Önceden monte edilmiş

Önceden monte edilmiş

Önceden monte edilmiş modeller mevcuttur

Arayüz

IO-Link

-

-

-

Sinyal kolonu çapı ve ölçüleri

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

Besleme gerilimi UB

18 30 V, DC

24 V, DC

24 V, AC/DC, 10%

24 V, DC, 10%

Koruma sınıfı

IP65 (akustik transdüser olmadan)

IP20 (akustik transdüser ile)

IP65 (akustik transdüser olmadan)

IP20 (akustik transdüser ile)

IP 65

IP 66

Sinyal verme türü

Akustik, optik

Akustik, optik

Akustik, optik

Akustik, optik

Segment/lens sayısı

3, 4, 5

3, 4, 5

3

1, 3, 4

Sinyal resmi

Sürekli ışık, sinyal ışığı, flaş ışık

Sürekli ışık

Sürekli ışık

Sinyal ışığı, sürekli ışık

Sinyal renkleri

Özel olarak yapılandırılabilir

Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, beyaz

Kırmızı, turuncu, yeşil

Kırmızı, turuncu, yeşil, çok renkli

Ses türü

Sürekli ses, pals sesi (iki versiyon)

Sürekli ses

Sürekli ses, pals sesi

Sürekli ses, pals sesi

Bağlantı türü

M12 konnektör

M12 konnektör

Terminal

Açık uçlu kablo, M12 konnektör

Gövde malzemesi

Alüminyum

Alüminyum

Plastik (PC)

Plastik (PC-ABS)

Aksesuarlar

Montaj ayağı, uzatma borusu, montaj braketi

Montaj ayağı, uzatma borusu, montaj braketi

-

 

Montaj braketi

Duvara veya ayaklı montaj için aksesuarlar

TL 305 sinyal kolonlarının kurulumu kolaydır (M30 vidalama, M12 konnektör). Uyumlu aksesuarlar montajı kolaylaştırır:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

Sinyal kolonunun kolay ve hızlı montajı için montaj ayağı.

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

Bir uzatma borusu, değişken montaj yüksekliği imkanı sunar. Birkaç uzatma borusunu birbirine vidalayarak yükseklik özel olarak ayarlanabilir.

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

90° montaj için montaj braketi.