Yuvarlak çubuk montaj braketleri
Bir sensörün makineye veya tesise kolay ve hızlı montajı için farklı yuvarlak çubuk montaj braketleri arasında seçim imkanı. Farklı sensörler için çeşitli boyutlarda, galvanizli malzeme veya paslanmaz çelik versiyonu.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 62 ürün bulundu
BTU 0110M-D12
Montaj ünitesi
Ürün numarası:
50146204
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 053M.5F-D12-T
Montaj sistemi
Ürün numarası:
50145361
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: vidalanabilir
- Montajünitesinin malzemesi: Paslanmaz çelik
BTU 330M-1
Montaj ünitesi
Ürün numarası:
50144299
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: 10 - 16 mm yuvarlak çubuklar için
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 934M-VKT+L-90
Reflektör
Ürün numarası:
50142993
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: Önceden takılı reflektör
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Dört kenarlı çubuk 10 mm, 9 - 12 mm yuvarlak çubuk...
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 935M-D12
Reflektör
Ürün numarası:
50142990
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: Önceden takılı reflektör
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket...
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 305M-D12
Montaj sistemi
Ürün numarası:
50142988
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir, M3 vidaları için uygundur, M4 vidal...
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket...
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU D12M-L-200
Yuvarlak çubuk
Ürün numarası:
50142208
- Montajünitesinin uygulanması: Yuvarlak çubuk
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: kelepçelenebilir
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 300M-D12-90
Yuvarlak çubuk montaj braketi
Ürün numarası:
50142207
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir, M4 vidaları için uygundur
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket...
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU D12M-L-140
Yuvarlak çubuk
Ürün numarası:
50135446
- Montajünitesinin uygulanması: Yuvarlak çubuk
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: kelepçelenebilir
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
BTU 360-D30
Yuvarlak çubuk montaj braketi
Ürün numarası:
50132606
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Yuvarlak çubuk 30 mm için
- Montajünitesinin malzemesi: Plastik, Metal
BTU 360-D18
Yuvarlak çubuk montaj braketi
Ürün numarası:
50132605
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 18 mm için
- Montajünitesinin malzemesi: Plastik, Metal
BTU D12M-VKT-90
Yuvarlak çubuk montaj braketi
Ürün numarası:
50132567
- Montajünitesinin uygulanması: Montaj sistemi
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Dört kenarlı çubuk 10 m...
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi, Delikler 2 x çap 5,5 mm
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün verileri: 10.04.2025