Mercekler
Korumalı ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir
PS/PSC mercekler, sensörlerin önünü zorlu ortamlarda kirlenmeye ve hasara karşı korurlar ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilirler. Dayanıklı PMMA plastik çok iyi bir ışık geçirgenliğine sahiptir. Mercekler MLC emniyet ışık perdeleri ve DC/UDC cihaz kolonları için mevcuttur.
PS/PSC mercekler, sensörlerin önünü zorlu ortamlarda kirlenmeye ve hasara karşı korurlar ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilirler. Dayanıklı PMMA plastik çok iyi bir ışık geçirgenliğine sahiptir. Mercekler MLC emniyet ışık perdeleri ve DC/UDC cihaz kolonları için mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 22 ürün bulundu
MLC-PS1800
Koruma camı
Ürün numarası:
347082
- Bunlar için uygundur:: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
MLC-PS1650
Koruma camı
Ürün numarası:
347081
- Bunlar için uygundur:: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
MLC-PS1500
Koruma camı
Ürün numarası:
347080
- Bunlar için uygundur:: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Ürün verileri: 10.04.2025