Barkod bantları
Barkod şeritleri bir barkod konumlandırma sisteminin vazgeçilmez bileşenidir ve makine mühendisliğine metrolojik ilişkiyi oluşturur. Kendiliğinden yapışan plastik şerit, hareket yolu boyunca takılır ve maksimum 10 km mesafe üzerinde milimetresine kadar kesin bir konum belirleme imkanı sunar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 120 ürün bulundu
BCT G40 H47 L200
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147203
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 200.000 mm
BCT G40 H47 L150
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147202
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 150.000 mm
BCT G40 H47 L140
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147201
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 140.000 mm
BCT G40 H47 L130
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147200
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 130.000 mm
BCT G40 H47 L120
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147199
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 120.000 mm
BCT G40 H47 L110
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147198
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 110.000 mm
BCT G40 H47 L100
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147197
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 100.000 mm
BCT G40 H47 L090
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147196
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 90.000 mm
BCT G40 H47 L080
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147195
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 80.000 mm
BCT G40 H47 L070
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147194
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 70.000 mm
BCT G40 H47 L060
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147193
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 60.000 mm
BCT G40 H47 L050
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147192
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 50.000 mm
Ürün verileri: 10.04.2025