El tipi tarayıcı için bağlantı bileşenleri
El tipi tarayıcıları bilgisayara veya kontrole bağlamak için uygun bileşenler. 10 veya 100 m'ye kadar telsiz algılama mesafeli çeşitli modeller, ilgili telsiz tarayıcıya uygun olarak. Bunun dışında burada gerilim beslemesi için veya el tipi tarayıcıları şarj etmek için cihazlar ve yedek piller bulabilirsiniz.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 19 ürün bulundu
Base IT 1991i
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50144935
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i
- Tür: Baz istasyonu
IT 19x1i-End Cap
Uç kapağı
Ürün numarası:
50143603
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i, Mobil 2D kod...
- Tür: Uç kapağı
Base IT 1472g
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50143595
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1472g
- Tür: Baz istasyonu
Base IT 1952g
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50143593
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1952g
- Tür: Baz istasyonu
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Şarj istasyonu
Ürün numarası:
50142143
- Bunlar için uygundur:: HS 6678
- Tür: Şarj istasyonu
NT HS6608-Schuko
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50138350
- Bunlar için uygundur:: HS 66x8
- Tür: Güç besleme ünitesi
Base HS 6678
Baz istasyonu
Ürün numarası:
50138134
- Bunlar için uygundur:: HS 66x8
- Tür: Baz istasyonu
NT HCR 6200
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50130490
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri HCR 6200
- Tür: Güç besleme ünitesi
NT Base IT1911-EU
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50123862
- Bunlar için uygundur:: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
- Tür: Güç besleme ünitesi
NT f. Base HS 6578
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50120430
- Bunlar için uygundur:: HS 6578
- Tür: Güç besleme ünitesi
Ürün verileri: 11.04.2025