Pasif bağlantı üniteleri
Ortadaki montaj delikleri olan sensörlerin kolayca demetlenmesi için pasif dağıtıcı ve yandaki ek sabitleme delikleri ise tüm standart profillere ve zemin plakalarına esnek montaj imkanı sağlamaktadır. Titreşim ve darbe direnci sayesinde zor endüstriyel şartlar için ideal.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 10 ürün bulundu
MD 7XXP-11-82IO5-FK
Distribütör
Ürün numarası:
50130994
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 5 kutuplu
- Temel bağlantı: Terminal
MD 7XXP-11-88IO3-12
Distribütör
Ürün numarası:
50130990
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M8
- Distribütör, kutup sayısı: 3 kutuplu
- Temel bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
MD 7XXP-11-82IO5-13
Distribütör
Ürün numarası:
50130608
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 5 kutuplu
- Temel bağlantı: Yuvarlak konnektör, M23
MD 7XXP-11-82IO5-K100
Distribütör
Ürün numarası:
50130605
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 5 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K050
Distribütör
Ürün numarası:
50130604
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 5 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 5.000 mm
MD 7XXP-11-82IO5-K030
Distribütör
Ürün numarası:
50130603
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 5 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 3.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K100
Distribütör
Ürün numarası:
50130602
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 4 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 10.000 mm
MD 7XXP-11-82IO4-K050
Distribütör
Ürün numarası:
50130601
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M12
- Distribütör, kutup sayısı: 4 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 5.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Distribütör
Ürün numarası:
50130599
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M8
- Distribütör, kutup sayısı: 3 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 10.000 mm
MD 7XXP-11-88IO3-K050
Distribütör
Ürün numarası:
50130598
- Distribütör, vida dişi büyüklüğü: M8
- Distribütör, kutup sayısı: 3 kutuplu
- Temel bağlantı: Kablo, 5.000 mm
Ürün verileri: 11.04.2025