UMC-1600-S2

Ayna kolonu

Ürün numarası: 549782

Seri UMC
içeriği Zemine montaj için montaj braketi seti
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Tip, kolonlar ve ayna Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu
İşlevler Alüminyum şerit presleme profilindeki cam ayna
Basit eksenel hizalama
Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri
ayarlanabilir, 3 yön
Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme
Ölçü (G x Y x U) 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 6.930 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Montaj plakası
Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Evet
Aksesuarın dıştan montajı arkada
Ayna uzunluğu 1.570 mm
Gümrük taife numarası 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - UMC-1600-S2 - zip
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf