UMC-1303
Ayna kolonu
Tek ayna sayısı | 3 Adet |
Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri COMPACTplus-m Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
Tip, kolonlar ve ayna | Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Değiştirilebilir ve ayrı olarak ayarlanabilir tek aynalar Işık ekseni mesafesi EN 999’a göre önceden ayarlanmıştır Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama Zemin montaj braketi için komple sabitleyici seti teslimat kapsamındadır Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme |
Ölçü (G x Y x U) | 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 8.500 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.300 mm |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Tekli aynanın orta mesafesi | 400 mm |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |