UMC-1303-S2
Ayna kolonu
Seri | UMC |
Tek ayna sayısı | 3 Adet |
içeriği | Zemine montaj için montaj braketi seti |
Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
Tip, kolonlar ve ayna | Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Aynaların basit yükseklik ayarı Basit eksenel hizalama Tüm 3 eksende de tekli aynaları tam hizalama ayarlanabilir, 3 yön Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme |
Ölçü (G x Y x U) | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 5.670 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 siyah, RAL 9005 |
Montaj braketi türü | Montaj plakası Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.300 mm |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Tekli aynanın orta mesafesi | 400 mm |
Gümrük taife numarası | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |