UMC-1000
Ayna kolonu
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2 |
Tip, kolonlar ve ayna | Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama Zemin montaj braketi için komple sabitleyici seti teslimat kapsamındadır Özel tasarımlı sağlam profil yapısı Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme |
Ölçü (G x Y x U) | 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 8.620 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Ayna uzunluğu | 974 mm |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |