UMC-1000-S2
Ayna kolonu
Seri | UMC |
içeriği | Zemine montaj için montaj braketi seti |
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |
Tip, kolonlar ve ayna | Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu |
İşlevler | Alüminyum şerit presleme profilindeki cam ayna Basit eksenel hizalama Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri ayarlanabilir, 3 yön Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme |
Ölçü (G x Y x U) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 4.930 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 siyah, RAL 9005 |
Montaj braketi türü | Montaj plakası Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada |
Ayna uzunluğu | 970 mm |
Gümrük taife numarası | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |