UM60-1350
Yön değiştirici ayna
Seri | UM |
Tip, kolonlar ve ayna | Arka tarafta yön değiştirici ayna |
Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 68 mm x 1.420 mm |
Net ağırlık | 2.520 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Somun montajı |
Sensör için uygundur | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |
Koruma alanı yüksekliği maks. | 1.350 mm |
Ayna uzunluğu | 1.410 mm |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |