UDC-1000-S2-R
Cihaz kolonu
Seri | UDC |
içeriği | Kıskaç braket BT-P40, 2 ad. Zemine montaj için montaj braketi seti |
Bunlar için uygundur: | Işık perdeleri CML700i Işık perdeleri CSL 710 |
Tip, kolonlar ve ayna | Cihaz kolonu |
İşlevler | Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma ayarlanabilir, 3 yön |
Ölçü (G x Y x U) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 4.400 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Montaj plakası Zemin montaj braketi |
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.000 mm |
Aksesuarın dıştan montajı | arkada yandan |
Gümrük taife numarası | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |