TS 02-4-SA

Sona erdirme fişi

Ürün numarası: 50038539

Arayüz için uygundur MultiNet Plus
PROFIBUS DP
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1) 60 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
Net ağırlık 10 g
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf