TL305-ROG-M12
Sinyal kolonu
Seri | TL 305 |
içeriği | 1x M30 somun 1x kauçuk düz conta |
Sinyal verme türü | optik |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 140 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 24 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 0 V |
Voltaj türü | DC |
Tahsis | Bağlantı 1, pin 1 |
İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (kırmızı) |
Tahsis | Bağlantı 1, pin 4 |
İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (yeşil) |
Tahsis | Bağlantı 1, pin 5 |
İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (turuncu) |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi Sinyal IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 50,6 mm x 165 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
Aydınlatma yüzeyi malzemesi | Plastik, Polikarbon |
Net ağırlık | 270 g |
Gövde rengi | gri |
Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
Bilye modülü | 3 adet önceden hazırlanmış |
Sinyal resmi | Sürekli ışık |
Işınlama açısı | 360° |
Modül sırası (artan) | yeşil, turuncu, kırmızı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 50 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | UL |
Gümrük taife numarası | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |