TL305-AC.MF.65
Sinyal kolon elemanı
Seri | TL 305-AC |
Bunlar için uygundur: | TL 305 sinyal kolonları TL 305-IOL sinyal kolonları |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 65 mm x 98 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Malzeme gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 301 g |
Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj ayağı |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | sabit |
Gümrük taife numarası | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |