TL305-AC.MF.25

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50153015

Seri TL 305-AC
Bunlar için uygundur: TL 305 sinyal kolonları
TL 305-IOL sinyal kolonları
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 25 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde Alüminyum
Net ağırlık 162 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj ayağı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü sabit
Gümrük taife numarası 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD modeli - zip