TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Sinyal kolonu
Seri | TL 305-IOL |
içeriği | 1x M30 somun 1x kauçuk düz conta |
Sinyal verme türü | optik ve akustik |
Işık şiddeti ayarlanabilir | %10 … 100, IO-Link üzerinden |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Akım tüketimi, maks. | 305 mA |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 5 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 1 |
İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 2 |
İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 3 |
Tür | IO-Link |
İşlev | dört işletim modu, renk ve buzzer konfigürasyonu |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 5 ms |
Çerçeve tipi | TYPE_2_V |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 5021 |
SIO modu desteği | Evet |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi IO-Link Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi (Harici tetikleme modu) Sinyal IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 50,6 mm x 278 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
Aydınlatma yüzeyi malzemesi | Plastik, Polikarbon |
Net ağırlık | 390 g |
Gövde rengi | gri |
Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
Bilye modülü | 5 adet önceden hazırlanmış |
Sinyal resmi | Sürekli ışık, sinyal ışığı ve flaş ışık |
Işınlama açısı | 360° |
Modül sırası (artan) | IO-Link üzerinden kullanıcı tanımlı: RGB renk aralığı, Fabrika ayarları: Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Pembe |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 50 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | UL |
Ses türü | Sürekli ses, aralıklı yavaş (1 Hz), aralıklı hızlı (2,5 Hz) |
Ses basıncı | 80 dB |
Ton sayısı | 3 Adet |
Gümrük taife numarası | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |