TL305-3MC-IOL-M12

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50149097

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri TL 305-IOL
içeriği 1x M30 somun
1x kauçuk düz conta
Sinyal verme türü optik
Işık şiddeti ayarlanabilir %10 … 100, IO-Link üzerinden
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 175 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 8 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 5 V
Voltaj türü DC
İşlev Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 1
İşlev Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 2
İşlev Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 3
Tür IO-Link
İşlev dört işletim modu, renk ve buzzer konfigürasyonu
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 5 ms
Çerçeve tipi TYPE_2_V
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 5000
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
IO-Link
Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi (Harici tetikleme modu)
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 50,6 mm x 165 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum oksitlenmiş
Aydınlatma yüzeyi malzemesi Plastik, Polikarbon
Net ağırlık 270 g
Gövde rengi gri
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 3 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi Sürekli ışık, sinyal ışığı ve flaş ışık
Işınlama açısı 360°
Modül sırası (artan) IO-Link üzerinden kullanıcı tanımlı: RGB renk aralığı, Fabrika ayarları: Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Pembe
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama 0 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Yazılım - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf