TKZ 25
Reflektör
Yapı şekli | Yuvarlak |
Üçlü boyutu | 2,3 mm |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 7 mm |
Montaj ölçüsü çapı | 26,2 mm |
Yansıtma yüzeyi çapı | 23 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Değişken polarizasyonlu | Evet |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA |
Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
Net ağırlık | 3 g |
Montaj braketi türü | Klips |
Delik çapı için uygundur | 6 ... 7 mm |
Malzeme kalınlığı için uygundur | 0,5 ... ∞ |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
İşleme sıcaklığı | 0 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |