TKS 50x50.1.SC
Reflektör
Yapı şekli | dikdörtgen |
Üçlü boyutu | 4 mm |
Montaj ölçüsü genişliği | 51,3 mm |
Montaj ölçüsü yüksekliği | 61 mm |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 8 mm |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 51,2 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 51,3 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Değişken polarizasyonlu | Evet |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | Solidchem |
Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
Net ağırlık | 15 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir |
Malzeme uyumluluğu | Alkol ECOLAB H2O2 |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 150 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |