TKS 30X500

Reflektör

Ürün numarası: 50027097

Yapı şekli dikdörtgen
Üçlü boyutu 2,6 mm
Montaj ölçüsü genişliği 35,1 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 505 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 5,8 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 500 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 30 mm
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 61 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf