TK 100x100

Reflektör

Ürün numarası: 50003192

Yapı şekli dikdörtgen
Üçlü boyutu 4 mm
Montaj ölçüsü genişliği 99,4 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 99,4 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 8,7 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 96 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 96 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 61 g
Montaj braketi türü Arka sayfa yapıştırılabilir
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - zip