TG 60

Reflektör

Ürün numarası: 50003179

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
TG 29
Reflektör
Ürün numarası: 50009374
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Montaj braketi türü: Vida dişi pimi M3
  • Yansıtma yüzeyiçapı: 25 mm
  • Malzeme reflektör: Cam
Ürün numarası: 50009374
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Yapı şekli Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı 9 mm
Montaj ölçüsü çapı 60 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 52 mm
Malzeme reflektör Cam
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 29 g
Montaj braketi türü Vida dişi pimi M6
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 120 °C
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467