TG 6
Reflektör
Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
Yapı şekli | Yuvarlak |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 5,1 mm |
Montaj ölçüsü çapı | 6,9 mm |
Yansıtma yüzeyi çapı | 4 mm |
Malzeme reflektör | Cam |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
Net ağırlık | 1 g |
Montaj braketi türü | yapıştırılabilir |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 120 °C |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |