TG 29

Reflektör

Ürün numarası: 50009374

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
TKS 40x60.Chem
Reflektör
Ürün numarası: 50136383
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Montaj braketi türü: Geçişmontaj braketi
  • Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
  • Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
Ürün numarası: 50136383
TKS 50x50.1.HT
Reflektör
Ürün numarası: 50113309
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Montaj braketi türü: Geçişmontaj braketi
  • Yansıtma yüzeyi genişliği: 47 mm
  • Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 48 mm
Ürün numarası: 50113309
TKS 20.P
Reflektör
Ürün numarası: 50106958
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Montaj braketi türü: Vida dişi pimi M4
  • Yansıtma yüzeyiçapı: 17 mm
  • Malzeme reflektör: Plastik
Ürün numarası: 50106958
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Yapı şekli Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı 5,7 mm
Montaj ölçüsü çapı 28,9 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 25 mm
Malzeme reflektör Cam
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 5 g
Montaj braketi türü Vida dişi pimi M3
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 120 °C
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf