TFM 06 1110.210

Transponder

Ürün numarası: 50127101

Icon Icon Icon
Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip I-CodeSLI
Hafıza büyüklüğü 112 B
Hafıza bloğu 112 Adet
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 67
Yapı şekli Pul
Kalınlık 10 mm
Dış çap 56 mm
İç çap 4,3 ... 4,9 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 20 g
Montaj Metal üzerinde mümkündür
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 85 °C
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf