TFM 05 1625.210
Transponder
Seri | TFM |
Bunlar için uygundur: | RFM |
Çip | NXP ICODE SLI |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Hafıza büyüklüğü | 256 B |
Hafıza bloğu | 64 Adet |
Hafıza tipi | EEPROM |
Yazma periyodu sayısı | 10 üstü 5 |
Okuma periyodu sayısı | sınırsız |
Geçerli norm | ISO 15693 |
Koruma sınıfı | IP68 IP 69K |
Yapı şekli | Pul |
Kalınlık | 6 mm |
Dış çap | 50 mm |
İç çap | 5 mm |
Plastik gövde | LCP (Liquid Crystal Polymer - Sıvı Kristal Polimer) |
Net ağırlık | 16,9 g |
Werkstoff Gehäuse | Plastik |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 150 °C |
Çevre sıcaklığı, depolama, zaman sınırlı | -40 ... +250 °C = 1000 saat veya 1000 periyot |
Gümrük taife numarası | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |