TFM 05 1110.Ex
Transponder
Seri | TFM |
Bunlar için uygundur: | RFM |
Çip | I-CodeSLI |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Hafıza büyüklüğü | 112 B |
Hafıza bloğu | 28 Adet |
Geçerli norm | ISO 15693 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Yapı şekli | Pul |
Kalınlık | 15 mm |
Dış çap | 54 mm |
İç çap | 5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Poliamit PA takviyesiz |
Net ağırlık | 45 g |
Montaj | Metal üzerinde mümkündür |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
Ex cihaz grubu | II |
İzin verilen yüzey sıcaklığı | T=80 °C |
Sıcaklık sınıfı gazlar | T4 |
Ateşleme koruma türü | Gövdeyle "tD" koruması nA kıvılcımlı değil |
Gümrük taife numarası | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |