TFM 04 1190.230
Transponder
Seri | TFM |
Bunlar için uygundur: | RFM |
Çip | İnfineon MyD |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Hafıza büyüklüğü | 1.024 B |
Hafıza bloğu | 128 Adet |
Geçerli norm | ISO 15693 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Yapı şekli | Pul |
Kalınlık | 2,5 mm |
Dış çap | 40 mm |
İç çap | 4,2 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC |
Net ağırlık | 4 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 120 °C |
Gümrük taife numarası | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |