TFM 03 5125.220

Transponder

Ürün numarası: 50102956

Icon Icon Icon
Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip TagIT HFI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Hafıza büyüklüğü 256 B
Hafıza bloğu 32 Adet
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 67
Yapı şekli Kart
Ölçü (G x Y x U) 28 mm x 1 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PET
Net ağırlık 5 g
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 50 °C
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Uygunluk beyanı CE - pdf