TFM 03 1910.219

Transponder

Ürün numarası: 50114960

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip I-CodeSLI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 65
Yapı şekli Kart
Ölçü 1 mm
Dış çap 30 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PET
Net ağırlık 5 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Uygunluk beyanı CE - pdf