TFM 03 1110.Ex

Transponder

Ürün numarası: 50108071

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip I-CodeSLI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 67
Yapı şekli Pul
İç çap 5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 10 g
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Ex cihaz grubu II
İzin verilen yüzey sıcaklığı T=80 °C
Sıcaklık sınıfı gazlar T4
Ateşleme koruma türü Gövdeyle "tD" koruması
nA kıvılcımlı değil
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Uygunluk beyanı CE - pdf