TFI 05 1101.120

Transponder

Ürün numarası: 50032395

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFI
Bunlar için uygundur: RFI
Çip EM4102
Çalışma frekansı 0,125 MHz
Hafıza büyüklüğü 8 B
Hafıza bloğu 1 Adet
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 65
Yapı şekli Pul
Kalınlık 2,1 mm
Dış çap 50 mm
İç çap 4,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 4 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 90 °C
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996