TFI 03 1601.120

Transponder

Ürün numarası: 50039070

Icon Icon
Seri TFI
Bunlar için uygundur: RFI
Çip EM4102
Çalışma frekansı 0,125 MHz
Hafıza büyüklüğü 8 B
Hafıza bloğu 1 Adet
Geçerli norm ISO 15693
Koruma sınıfı IP 67
Yapı şekli Pul
Kalınlık 2,5 mm
Dış çap 30 mm
İç çap 5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Duroplast
Net ağırlık 3,5 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 85 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 200 °C
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996