SLSSR 46B.8-S12

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50108538

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
SLS46C-40.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası: 50121909
  • Seri: 46C
  • Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
  • Işık kaynağı: LED, Kırmızı
  • İşlevler: Aktivasyon girdisi
Ürün numarası: 50121909
Seri 46
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Tip 2, IEC/EN 61496
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849
İşletme bölgesi 0 ... 40 m
Sınır mesafesi 0 ... 44 m
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 624 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Nord - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf