SLS46CI-40.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Seri | 46C |
İşlevler | Aktivasyon girdisi |
Tip | 2, IEC/EN 61496, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B, Uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B, Uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B, Uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
Performans Düzeyi (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, Uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-10 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 2, EN ISO 13849, Uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
İşletme bölgesi | 0,5 ... 40 m |
Sınır mesafesi | 0,5 ... 48 m |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 940 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | 1 |
Açılma açısı, maks. | -5 ... 5 ° |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 1,5 V yüksek: ≥8V |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 1,5 V |
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi | 1 ms |
Giriş direnci | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
Tepki verme süresi | 2,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-PBT |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 50 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III, Ölçüm gerilimi 50 V |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |