SLS 78/2 RE 24V/G
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Seri | 78 |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Tepki verme süresi | 20 ms |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 7 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Gümrük taife numarası | 85365019 |