SLE46CI-70.K4/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Seri | 46C |
İşlevler | Hizalama ekranı Teşhis çıkışı |
Tip | 4, IEC/EN 61496, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
SIL | 3, IEC 61508, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
MTTFd | 900 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 22 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
İşlev | Teşhis çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
İşlev | Anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
Tepki verme süresi | 2,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,21 mm² |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-PBT |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 100 g |
Gövde rengi | Sarı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III, Ölçüm gerilimi 50 V |
Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |