SLE46CI-40.K4/4P

Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı

Ürün numarası: 50126331

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 46C
İşlevler Hizalama ekranı
Teşhis çıkışı
Tip 4, IEC/EN 61496, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
SIL 3, IEC 61508, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
SILCL 3, IEC/EN 62061, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
MTTFd 900 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 22 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
İşlev Teşhis çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
İşlev Anahtarlama çıkışı
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,21 mm²
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-PBT
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 100 g
Gövde rengi Sarı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III, Ölçüm gerilimi 50 V
Sertifikasyonlar c TÜV NRTL US
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf