Leuze SenseBees
Onlar bizim en küçük, ancak en çalışkan ekip üyelerimizdir: Leuze SenseBees Arı Kolonilerimiz.
Bölgeye köklerini salmış bir aile şirketi olarak yerel eko sistemi korumayı kendi sorumluluğumuz olarak biliriz. Arıları ve yerel tür çeşitliliğini korumak için katkı sağlamak da bu sorumluluklarımızın arasında yer almaktadır.

Arılar 100 milyon yıldan fazla bir süredir dünyada bulunmaktadır. Eko sistemin korunması için önemli rol oynamaktadırlar. Binlerce meyve ağacı ve sebze ve yabani bitkinin soyunun devam etmesi arılara ve diğer tozlayıcılara bağlıdır. Bunlar da diğer böcekler ve hayvanlar için önemli besin kaynaklarıdır. Tek bir arı kolonisi bile beş kilometreye kadar bir çevrede yerel biyolojik çeşitliliği ve tür çeşitliliğini destekler.
Arı kolonilerimizin getirildiği yeşil alan, Leuze sahasının bir bölümüdür. Burada ıhlamur dışında çok sayıda çeşitli meyve ağaçları ve başka arı dostu bitkiler de yetişmektedir. Kanatlı çalışanlarımız bu biyolojik canlılığı korumakta ve geliştirmektedir.

SenseBee’lerimizle uzun yıllara dayanan deneyime sahip Arıcı Edwin Votteler ilgilenmektedir. Biyolog onları besler ve korur ve yeni nesil Leuze SenseBee’lerin ilkbaharda tekrar mükemmel başlangıç koşullarına sahip olmasını sağlar.
Tabii ki arı kolonilerimiz bal da üretiyor. Leuze sahasında birçok ıhlamur ağacı bulunduğundan, ilk kendi balımızı gerçek bir "Owen ıhlamur çiçeği balı" olarak adlandırabiliriz.

Bunları biliyor muydunuz... ... Bir arının sadece polen ve nektarla beslendiğini? ...Bir arının ömrü boyunca yaklaşık 8000 km yol kat ettiğini? ... Kraliçe arının Şubat-Eylül döneminde yakl. 120.000 yumurta bıraktığını? ... Bir larvanın arıya dönüşmesinin 21 gün sürdüğünü? ... 500 gramlık bir kavanoz balın, 200 arının yaşam boyu çalışmasının sonucu olduğunu? |