Leuze_Qualität-Umweltmanagement_1400x400px

Kalite ve çevre yönetimimiz

Hedefimiz: Ürünlerimizi yüksek kalite standartlarında üretmek, çevreye sorumluluk duygusuyla davranmak ve onu korumaktır.

Başarımızın temelini memnun müşteriler oluşturuyor. Temel yetkinliğimiz, test edilmiş ve doğrulanmış süreçlerle ürün kullanım ömrü boyunca yüksek kalite ve güvenilirliklerini sağlamak için verimli sensör çözümleri üretmektir.

Hem yasal gereksinimlerin hem de müşteri beklenti ve özelliklerinin, şirket değerleri ve mevzuat, yönetmelik ve standartlarla uyumluluk aracılığıyla karşılanmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda hem geleceğe yön veren teknolojileri hem de birincil ve ikincil kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmamız, çevremizi sürdürebilir bir şekilde korumaya olan bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu ciddiye aldığımızı göstermektedir.

Bizim için bu gayret elbette ürünlerimizin ve süreçlerimizin CO2 ayak izinin azaltılması hedefiyle ilgili bir konudur.

Kendimiz için belirlediğimiz talepler ve kalite ve çevre farkındalığımız sürekli iyileştirmeye tabi olup, akredite sertifikasyon kurumlarınca yüksek bir olgunluk seviyesine sahip olmakla teyit edilmektedir.

ICON_KeyVisual_Nachhaltigkeit

Kalite ve çevre politikası

Leuze kalite ve çevre politikası

Leuze kalite ve çevre politikası

Sertifikalar

Kalite yönetim sistemi - DIN EN ISO 9001:2015
Çevre yönetim sistemi - DIN EN ISO 14001:2015
Enerji denetimi - DIN EN 16247-1

Kalite yönetim sistemi - DIN EN ISO 9001:2015
Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001:2015
Enerji denetimi - DIN EN 16247-1

Kalite yönetim sistemi - DIN EN ISO 9001:2015
Çevre yönetim sistemi DIN EN ISO 14001:2015
Enerji denetimi - DIN EN 16247-1

Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015
Kalite yönetim sistemi - DIN EN ISO 9001:2015

Kalite yönetim sistemi - Leuze US ISO 9001:2015

Kalite yönetim sistemi - ISO 9001:2015
Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015