SG 46C
Koruma camı
Bunlar için uygundur: | Seri 46C sensörleri |
Ölçü (G x Y x U) | 23,6 mm x 87,7 mm x 49 mm |
Net ağırlık | 32 g |
Malzeme koruma camı | Cam |
Gümrük taife numarası | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |