Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50
Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 5 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
içeriği | DTKS 30x50 reflektörü (50136770) |
Uygulama | Boş şişelerin tespiti |
Özel versiyon | Ürün seti |
İşletme bölgesi | 0,1 ... 0,3 m, DTKS 30x50 reflektörlü |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,1 ... 0,3 m, DTKS 30x50 reflektörlü |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 620 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Tepki verme süresi | 1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 70 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |