Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A

Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50133946

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
TKS 40x60.A
Set reflektör
Ürün numarası: 50125455
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Montaj braketi türü: vidalanabilir
  • Yansıtma yüzeyi genişliği: 36,8 mm
  • Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 55,8 mm
Ürün numarası: 50125455
PRK5B/4X-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50145252
  • Seri: 5B
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,02 ... 5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50145252
Seri 5
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
içeriği 1 adet TKS 40x60.A
Özel versiyon Ürün seti
İşletme bölgesi 0,02 ... 2,8 m, TKS 40x60.A reflektörlü
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,02 ... 4,2 m, TKS 40x60.A reflektörlü
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 28 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf